PSE14X15NMBK-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo20 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
RoscaM14X1.5
Carrera12 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo50000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia20 [J]
Grado de durezaMedio
Cabezalcon cabezal de plástico
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.3.5 [kN]
Par de apriete de la contratuerca15 [Nm]
Peso63 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.3 [N]
Fuerza de retorno máx.15 [N]
Tiempo de reposición máx.0.3 [s]
ProtecciónFuelle (TPE)
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1