PSE27X15NWAD-A
Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 105 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 3.0 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 5.0 [m/s] |
Rosca | M27X1.5 |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 120000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 105 [J] |
Cabezal | sin cabezal vástago corto |
NORMAL | |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 17 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 30 [Nm] |
Peso | 300 [g] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 11 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 26 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.4 [s] |
Protección | Rascador (NBR) |
Serie | Standard Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |
Accesorios