HWR80L-B

Cambiadores de herramienta
Serie HWR

  • Cambio en cuestión de segundos
    El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada
  • Pasos de aire integrados
    Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios.
  • Cambio sin necesidad de herramienta
    La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 80
Alimentacíon neumática6 [Cantidad]
Caudal por portador170 [l/min]
Pasos eléctricosopcional
Autorretención en posición enclavadamecánica
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,02 [mm]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia2.8 [kgcm²]
Peso0.48 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Parte suelta
    para el montaje en el lado de la herramienta
  2. Palanca de enclavamiento
    con función de enclavamiento apoyada por muelle
  3. Parte fija
    Para el montaje en el lado robot
  4. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  5. Recorrido de enclavamiento
    posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo
  6. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  7. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire
  8. Sujeción del módulo de transmisión de energía