HWR80

FunciónNúmero de contactosTipo de conexiónRosca de conexiónProductos
Conexión en caliente 4 Conector redondo M8 más información
Conexión en caliente 8 Conector redondo M8 más información
Protección para la parte fija - - - más información
Corriente de señalización 12 Conector redondo M12 más información
Corriente de señalización 20 Extremo del hilo libre - más información
Corriente de señalización 32 Extremo del hilo libre - más información
Corriente de señalización 4 Conector redondo M8 más información
Corriente de señalización 8 Conector redondo M12 más información
Corriente de señal con conexión directa a UR 8 Conector redondo M8 más información
Corriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta 2x4 Conector redondo M8 más información