Dedos de aspiración orientables y con resorte
Serie SO-304

- Dedo de aspiración amortiguado-rotativo para uso en superficies inclinadas respecto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45° Antigiro
Tamaño constructivo: SO-304
Referencia | G1 | G2 | Medida A | |
---|---|---|---|---|
SO-30411010 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30411020 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30422015 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30422035 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30423015 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30423035 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30432020 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30432040 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30433020 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30433040 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |