SO-30411010

Dedos de aspiración orientables y con resorte
Serie SO-304
- Dedo de aspiración amortiguado-rotativo para uso en superficies inclinadas respecto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45° Antigiro
Datos técnicos
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Medida A | 10 [mm] |
Medida B | 26 [mm] |
Medida L min. | 52 [mm] |
Medida L max. | 62 [mm] |
Peso | 29 [g] |