SO-30433020
Dedos de aspiración orientables y con resorte
Serie SO-304
- Dedo de aspiración amortiguado-rotativo para uso en superficies inclinadas respecto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45° Antigiro
Datos técnicos
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Medida A | 20 [mm] |
Medida B | 53 [mm] |
Medida L min. | 99 [mm] |
Medida L max. | 119 [mm] |
Peso | 168 [g] |