F035-08-014
Ammortizzatore a fluido
Serie Galante
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante con ruota libera |
Forza deceleratore | 5 [N] |
Tolleranza deceleratore | +1/-1 [N] |
Velocità deceleratore | 10 [mm/s] |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 10.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7042 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 80.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.8 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Fascetta |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testina sferica |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download