WER1000FSI04-00-B
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 60 [V] |
Corrente nominale | 3 [A] |
Numero contatti | 4 |
Funzione | Corrente di segnale |
Serie | WER1000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M8 |
Forza di accoppiamento | 4 [N] |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.02 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI04-00-B | 4 | Connettore rotondo | M8 | |
WER1000LLN00-00-B |