B8-W-4

Steckverbinder winkel
Serie S
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8 |
Anschlussart | Lötanschluss |
Anschlusstyp | Lötanschluss |
Ausführung | Winkel |
Anzahl Kontakte | 4 |
Bemessungsspannung | 30 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Durchgangswiderstand | ≤3mΩ |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, PA, BK |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |