WER4000LFL01-13-A

Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici1
Adatto perParte mobile
Filettatura di collegamentoG1/2"
SerieWER4000
Tipo di trasmissionefluidico
Pressione accoppiamento mass.10 [bar]
Portata massima per ogni passaggio25 [l/min]
Diametro nominale8
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.67 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER4000FFL01-13-A G1/2"