Expired model GSI206
Pinze per montaggio O-Ring interni
Serie GSI
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa di presa per ganascia regolabile min. | 6 [mm] |
Corsa di presa per ganascia regolabile mass. | 20 [mm] |
Corsa per allargatore regolabile min. | 1 [mm] |
Corsa per allargatore regolabile mass. | 6 [mm] |
Corsa in espulsione | 5 [mm] |
Forza di allargamento | 240 [N] |
Possibile O-ring Ø spessore corda 1 | 45 [mm] |
Possibile O-ring Ø spessore corda 2 | 130 [mm] |
Possibile O-ring Ø spessore corda 3 | 130 [mm] |
Possibile O-ring Ø spessore corda 4 | 110 [mm] |
Numero di ganasce | 6 [Numero di passaggi] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Protezione di IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1.1 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Allargatore
per posizionare l‘O-Ring nella scanalatura del pezzo - Espulsore (stelo del pistone)
per spingere l´O-Ring in sede - Azionamento mediante tre cilindri pneumatici a semplice effetto
Azionamento ganasce di presa Azionamento allargatori Azionamento espulsori - Ganasce di presa
per la presa dell‘O-Ring - Trasmissione della forza
mediante leva e coulisse - Regolazione corsa delle ganasce di presa
serve ad evitare la dilatazione dell‘O-Ring durante il montaggio - Regolazione corsa degli allargatori
per l‘adattamento al diametro del foro del pezzo - Fissaggio e posizionamento
assiale, sul fondo della pinza