PHE22X15NMFS-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 75 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 2.2 [m/s] |
Filetto | M22X1.5 |
Corsa | 15 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 90000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 125 [J] |
Grado di durezza | Medio |
Testina | con testina in acciaio |
NORMAL | |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 10 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 40 [Nm] |
Peso | 170 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 16 [N] |
Forza di ripristino mass. | 26 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Anello di feltro |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori