Deceleratore idraulico industriale
La tecnologia di decelerazione industriale svolge un ruolo cruciale nei macchinari e negli impianti. Come componenti meccanici, i deceleratori idraulici industriali aumentano la velocità di lavoro, la precisione e la sicurezza nei sistemi di montaggio automatizzati, nei sistemi di trasporto e altro ancora.
Da 100 a 0 con un deceleratore
La più moderna tecnologia dei deceleratori: con i PowerStop, Zimmer Group ha creato un deceleratore idraulico industriale che frena l’energia cinetica fino a ridurla a zero. Grazie all'utilizzo ottimale, PowerStop raggiunge massimi assorbimenti di energia in uno spazio minimo: con l’esclusiva tecnologia della scanalatura a spirale, senza vibrazioni e senza compromettere la precisione.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Decelerazione precisa e a vibrazioni ridotte: grazie alla rastremazione continua della scanalatura a spirale.
- Lunga durata: grazie alla ridotta usura dovuta alla guida idrostatica del pistone e alla riserva d'olio incorporata.
- Protezione contro la corrosione: grazie all'uso di acciaio inossidabile.
Decelerazione continua grazie alla tecnologia delle scanalature a spirale
Con l'introduzione di High Energy oltre 30 anni fa, il concetto di qualità dei deceleratori idraulici industriali PowerStop è sinonimo di massime prestazioni. Con differenti ottimizzazioni, il sistema già collaudato è stato ulteriormente migliorato. Ad esempio, viene utilizzato un nuovo olio biologico che, con la certificazione H1, può essere utilizzato nel settore alimentare ed è persino biodegradabile. La massima protezione anticorrosione si ottiene utilizzando esclusivamente acciaio inossidabile per la carcassa e lo stelo del pistone. Inoltre, è stato possibile realizzare una nuova battuta con una maggiore lunghezza di guida dello stelo del pistone, che aumenta ulteriormente la nota robustezza del PowerStop. La gamma è completata da una ricca offerta di accessori.
MECCANISMO DI STROZZATURA - Soluzione tradizionale
Tecnologia della scanalatura a spirale - LA SOLUZIONE HIGH-END DI ZIMMER GROUP
Riserva di olio
Il deceleratore idraulico della serie High Energy viene riempito d'olio, così che la molla della compensazione dei volumi resti in pretensionamento. Attraverso la regolazione automatica della molla è possibile compensare la perdita d'olio, ottenendo così una durata elevata.
Mini Energy – Il miniaturizzato
Quando si tratta di decelerazione con massima precisione nell’ambito della gamma miniaturizzata, i Mini Energy offrono un elevato assorbimento di energia.

Vantaggi del prodotto
- Massima performance nel minimo spazio
- Accumulatore di volume d'olio integrato
- Lunghezza guida aumentata

Standard Energy – L’economico
Il leader tra i deceleratori standard. Decelerazione efficiente con assorbimento di energia consueto. Questo fa della serie Standard Energy il vincitore nel rapporto qualità-prezzo.

Vantaggi del prodotto
- Vincitore nel rapporto qualità-prezzo
- Decelerazione senza vibrazioni grazie alla scanalatura a spirale
- Forza di supporta ridotta


High Energy – Il potente
La deceleratore High End per le massime esigenze. Grazie alla scanalatura a spirale in combinazione con la boccola di spinta e l'accumulatore volumetrico dell’olio, High Energy raggiunge il numero di cicli migliori sul mercato con assorbimenti di energia estremi. E anche con un ingombro minimo.

Vantaggi del prodotto
- Per esigenze e assorbimenti di energia elevati
- Accumulatore di volume d'olio integrato
- Guida temprata e rettificata
- Il numero di cicli migliore sul mercato

Adjustable Energy – Il regolabile
Un record può essere superato? Sì, con la nuova serie regolabile, gli elevati assorbimenti di energia possono essere regolati con precisione sull'intera corsa. Questo riduce la forza e rende la decelerazione ancora più delicata.

Vantaggi del prodotto
- Decelerazione regolabile in modo ottimale su tutta la corsa
- Forza di supporto ridotta – ridotta sollecitazione della struttura
- Per esigenze e assorbimenti di energia elevati
- Guida temprata e rettificata