PHE25X15NHBS-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo230 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
FilettoM25X1.5
Corsa25 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo120000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza400 [J]
Grado di durezzaDuro
Testinacon testina in acciaio
NORMAL
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta17 [kN]
Coppia di serraggio controdado60 [Nm]
Peso330 [g]
MaterialeAcciaio inox
Senza grasso siliconico
Conforme a REACH
Conforme a RoHS
Forza di ripristino min.26 [N]
Forza di ripristino mass.115 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneGuarnizione di tenuta a soffietto (TPE)
SerieHigh Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si