PSE08X10NSAK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo1.5 [J]
Velocità di impatto min.1.8 [m/s]
Velocità di impatto mass.3.5 [m/s]
FilettoM8X1.0
Corsa6 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo10000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza1.5 [J]
Grado di durezzaMorbido
Testinacon testina in plastica
NORMAL
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta1 [kN]
Coppia di serraggio controdado3 [Nm]
Peso10 [g]
MaterialeAcciaio inox
Senza grasso siliconico
Conforme a REACH
Conforme a RoHS
Forza di ripristino min.1.5 [N]
Forza di ripristino mass.3 [N]
Tempo di reset max.0.2 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si