Expired model GD1720N-B

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD1700

Dati personali
Comunicazione
Benefici nel dettaglio
  1. Guida quadra precisa ed ermetizzata per ambienti con condizioni estreme
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza optional nelle versioni C ed O
  5. Magnete permanente
    fino alla taglia GD1708-B integrato nella camera del pistone, come riscontro per sensori magnetici
  6. Alimentazione
    possibile su più lati
  7. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico