FS14A-25

Elementi di compensazione
Serie FS

  • Particolarità
    Pistone con molla di compensazione Paracolpi molto rigido Compensazione morbida dei dislivelli
Dati tecnici
G1M20x1,5
G2G1/8"
G3G1/4"
Quota A13 [mm]
Quota C40 [mm]
Quota E40.5 [mm]
Quota F25 [mm]
Quota H86 [mm]
Quota I8.5 [mm]
SW24 [mm]