FS18A-15V

Elementi di compensazione
Serie FSV

  • Particolarità
    Pistone con molla di compensazione Paracolpi molto rigido Compensazione morbida dei dislivelli
Dati tecnici
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Quota A8 [mm]
Quota C30 [mm]
Quota E28.5 [mm]
Quota F15 [mm]
Quota H73.5 [mm]
Quota I6.5 [mm]
SW22 [mm]