Connessione per vuoto
Serie VIP
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VIP__SALL__AIN__V1.png)
- Nota
Manometto VM62, adatto per VIP4 - VILP16, (non incluso nella fornitura)
Dimensione installazione: VIP4 | ||||
N° ordine | Rendimento del vuoto a 4 bar | Consumo d‘aria per minuto | Volume del vuoto | |
---|---|---|---|---|
VIP4 | 90 [%] | 63 | 165 | |
Dimensione installazione: VIP8 | ||||
N° ordine | Rendimento del vuoto a 4 bar | Consumo d‘aria per minuto | Volume del vuoto | |
VIP8 | 90 [%] | 126 | 320 | |
Dimensione installazione: VIP12 | ||||
N° ordine | Rendimento del vuoto a 4 bar | Consumo d‘aria per minuto | Volume del vuoto | |
VIP12 | 90 [%] | 240 | 590 | |
N° ordine | Rendimento del vuoto a 4 bar | Consumo d‘aria per minuto | Volume del vuoto | |
VILP16 | 90 [%] | 240 | 350 |