DVR1125PN
distributori rotanti
Serie DVR1000
- Distributore rotante con Industrial Ethernet
L'anello a frizione integrato vi consente innanzitutto di trasmettere l'innovativo Industrial Ethernet nella vostra macchina in modo sicuro per il processo - 8 passaggi aria integrati
Riducete l'usura al minimo ed eliminate i profili d'interferenza non definiti del vostro pacchetto tubi flessibili per sfruttare lo spazio della vostra macchina in modo veramente efficace - con doppio supporto di cuscinetti
I cuscinetti volventi integrati garantiscono una notevole rigidità e vi consentono di utilizzare il robot alla massima dinamica aumentando i tempi ciclo
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Alimentazione pneumatica | 8 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 290 [l/min] |
Protocollo bus | Industrial Ethernet |
Velocità di trasmissione | 100 [Mbit/s] |
Connessione al bus di campo 53 | Presa, M12, 4-pin, codificata D |
Collegamento bus di campo 54 | Presa, M12, 4-pin, codificata D |
Alimentazione elettrica | a 4 poli + PE |
Collegamento dell'alimentazione 19 | Pin, M17, 7-pin |
Collegamento alimentazione 20 | Presa, M17, 7-pin |
Intensità di corrente mass. | 9 [A] |
Tensione mass. | 250 [V] |
Accelerazione mass. | 20 [m/s²] |
Numero di giri massimo | 100 |
Numero di giri massimo | 600 [°/s] |
Rotondità +/- | 0.05 [mm] |
Planarità +/- | 0.05 [mm] |
Coppia continua | 4 [Nm] |
Coppia di allentamento | 5 [Nm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 370 [kgcm²] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 8.5 [kg] |