SB150-180-C

Ganasce rotanti
Serie SBZ

"I Superiori"

  • Deceleratori con tecnologia della scanalatura a spirale
    Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina
  • Trasmissione della forza tramite ingranaggi dentati
    I robusti ingranaggi dentati garantiscono precisione, affidabilità e lunga durata nonché un funzionamento senza problemi
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • Angolo di rotazione 180°
  • Flangia
  • Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
Angolo di rotazione180 [°]
Momento torcente per ganascia23 [Nm]
Angolo di rotazione regolabile +/-3 [°]
Ripetibilità +/-0.01 [°]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo260 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso11 [kg]
FD7500 [N]
FZ3700 [N]
Benefici nel dettaglio
  1. Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Flangia di supporto
    flangia di supporto con battuta di fine corsa e ampio foro centrale (a partire da SB150)
  3. Trasmissione della forza
    ingranaggio stabile non rumorosa, affidabile, lunga durata
  4. Rilevamento della posizione
    rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi regolabile mediante contatto sensore
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Valvola di regolazione
    per regolare la velocità (fornita in dotazione)
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Deceleratori idraulici brevettati integrati
    decelerazione dei fine corsa regolabile