Unità rotanti angolari
Serie SW
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Inclusa la doppia flangia angolare
Riducete il lavoro di progettazione e produzione con l'unità rotante angolare allineata sulla macchina - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Trasmissione oleodinamica
- IP64
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Angolo di rotazione 180°
- Flangia
- Posizioni finali regolabili +/- 3
Dimensione installazione: SW50 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
---|---|---|---|---|
SW50D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Dimensione installazione: SW74 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
SW74D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Dimensione installazione: SW100 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
SW100D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 0.01 [°] | |
Dimensione installazione: SW125 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
SW125D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 0.01 [°] | |
Dimensione installazione: SW155 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
SW155D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 0.01 [°] | |
Dimensione installazione: SW195 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Ripetibilità +/- | |
SW195D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 0.01 [°] |
- Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Deceleratori idraulici brevettati integrati
decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica