SW195D8-C
Unità rotanti angolari
Serie SW
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Inclusa la doppia flangia angolare
Riducete il lavoro di progettazione e produzione con l'unità rotante angolare allineata sulla macchina - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- Trasmissione oleodinamica
- IP64
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- 2 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione 180°
- Flangia
- Posizioni finali regolabili +/- 3
- Schwenkwinkel 180°
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 180 [°] |
Momento torcente | 120 [Nm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
Tempo di rotazione | 1.1 [s] |
Foro passante Ø | 40 [mm] |
Carico assiale sui cuscinetti | 7000 [N] |
Carico radiale sui cuscinetti | 1250 [Nm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1520 [cm³] |
Protezione di IEC 60529 | IP64 |
Peso | 50 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Deceleratori idraulici brevettati integrati
decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica