GEH6140IL-03-B
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL
"La più performante"
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Richiesta integrata mediante link IO
- Servomotore con controller integrato
La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità - IO-Link on board
Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando - Dolce e forte
Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Posizionabile
- Forza di presa regolabile
- Forte
- IO-Link
Dati tecnici
Comando | IO-Link |
Azionamento | Motore BLDC |
Corsa per ganascia regolabile | 40 [mm] |
Forza di presa nominale | 1800 [N] |
Forza di presa min. | 150 [N] |
Corrente assorbita mass. | 5 [A] |
Autorallentamento | meccanico |
Peso proprio della ganascia montata max. | 1 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 160 [mm] |
Velocità di traslazione mass. in fase di posizionamento | 50 [mm/s] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +50 [°C] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 1.9 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
Servomotore DC senza spazzole - Meccanismo pignone-cremagliera
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03) - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
cavo per la connessione standardizzato