GEP5006IO-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP5000

"ALL in ONE"

  • Forza di presa praticamente identica a una pinza pneumatica equivalente
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Forature per il fissaggio identiche a una pinza pneumatica equivalente
  • Plug and Play – Soluzione con un solo cavo, controllabile in modo semplice tramite segnale I/O o IO-Link
  • Modulo di controllo ACM integrato - forza di presa, tempo di traslazione e punti di commutazione regolabili
  • Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
  • Motore DC senza spazzole – fino a 30 milioni di cicli, esente da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Autorallentamento meccanico
  • Con pressurizzazione
  • Forza di presa regolabile
  • I/O digitale
Dati tecnici
ComandoI/O
AzionamentoMotore BLDC
Corsa per ganascia6 [mm]
Autorallentamentomeccanico
Tempo di azionamento0,035 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.4 [kg]
Lunghezza ganascia mass.100 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.5 [A]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Peso0.79 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Guarnizione a doppio labbro
    Consente IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
  4. Steel Linear Guide
    Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
  5. Fissaggio e posizionamento
    In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
  6. Motore BLDC
    Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
  7. Advanced Control Modul
    Modulo di controllo integrato con soluzione con un solo cavo Forza di presa, tempo di traslazione e rilevamento regolabili attraverso pannello di controllo posto sulla carcassa
  8. Sistema di azionamento
    Combinazione di vite trapezoidale e ingranaggio A lunga durata e resistente