GS810-B

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Corsa per allargatore regolabile
    Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per allargatore regolabile min.4 [mm]
Corsa per allargatore regolabile mass.8 [mm]
Corsa in espulsione10 [mm]
Forza di allargamento1200 [N]
Diametro O-Ring raccomandato min.30 [mm]
Diametro O-Ring raccomandato mass.120 [mm]
Numero di ganasce8 [Numero di passaggi]
Tempo di chiusura0.05 [s]
Tempo di apertura0.05 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso2.5 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Espulsore
    per spingere l’O-Ring in sede
  2. Regolazione corsa
    per regolare la corsa di apertura
  3. Alimentazione
    possibile su più lati
  4. Azionamento
    due cilindri pneumatici a semplice effetto
  5. Trasmissione della forza
    diretta mediante cono
  6. Fissaggio e posizionamento
    assiale, sul fondo della pinza
  7. Scanalatura di rilevamento
    per il posizionamento dei sensori magnetici
  8. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  9. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate