SCH20-B
Pinze ad aghi
Serie SCH
- Regolazione della corsa illimitata
Adattate la corsa aghi individualmente e senza scatti tramite la regolazione diretta della corsa - Struttura piatta
Grazie alla struttura compatta risparmiate spazio prezioso sulla vostra macchina - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più veloci e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa aghi regolabile mass. | 6 [mm] |
Numero aghi | 4 [pezzi] |
Diametro aghi | 1.2 [mm] |
Tempo di avanti / indietro | 0.02 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 5 [cm³] |
Protezione di IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.47 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Aghi in uscita
presa mediante foratura - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Regolazione corsa
spostando la posizione dei cilindri lungo l'asola - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Alimentazione
- Fissaggio e posizionamento
- Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici