Pinze ad aghi
Serie SCH

  • Regolazione della corsa illimitata
    Adattate la corsa aghi individualmente e senza scatti tramite la regolazione diretta della corsa
  • Struttura piatta
    Grazie alla struttura compatta risparmiate spazio prezioso sulla vostra macchina
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più veloci e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
Dimensione installazione: SCH20
N° ordineCorsa aghi regolabile min.Corsa aghi regolabile mass.Numero aghi
SCH20-B0 [mm]6 [mm]4 [pezzi]
Dimensione installazione: SCH23
N° ordineCorsa aghi regolabile min.Corsa aghi regolabile mass.Numero aghi
SCH23-B0 [mm]6 [mm]4 [pezzi]
  1. Aghi in uscita
    presa mediante foratura
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Regolazione corsa
    spostando la posizione dei cilindri lungo l'asola
  4. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  5. Alimentazione
  6. Fissaggio e posizionamento
  7. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici