ST36-B
Pinze ad aghi
Serie ST
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una ghiera potete adattare illimitatamente la corsa alle vostre individuali esigenze - Funzione di scarico pezzo
Questa funzione garantisce l'appoggio sicuro e veloce del pezzo, evitando guasti nel ciclo di processo - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa aghi regolabile mass. | 1.5 [mm] |
Numero aghi | 20 [pezzi] |
Diametro aghi | 0.7 [mm] |
Tempo di avanti / indietro | 0.03 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1 [cm³] |
Protezione di IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Aghi in uscita
presa mediante foratura - Trasmissione della forza
mediante cono in acciao temprato - Coperchio
agevola il rilascio del pezzo - Regolazione corsa
regolazione corsa aghi - Molla integrata
per il ritorno in posizione - Attacco aria
favorisce la spinta e il rilascio del pezzo - Alimentazione
possibile su più lati (ST40) - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto con ritorno a molla - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici