Pinze ad aghi
Serie ST

  • Regolazione della corsa illimitata
    Tramite una ghiera potete adattare illimitatamente la corsa alle vostre individuali esigenze
  • Funzione di scarico pezzo
    Questa funzione garantisce l'appoggio sicuro e veloce del pezzo, evitando guasti nel ciclo di processo
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  1. Aghi in uscita
    presa mediante foratura
  2. Trasmissione della forza
    mediante cono in acciao temprato
  3. Coperchio
    agevola il rilascio del pezzo
  4. Regolazione corsa
    regolazione corsa aghi
  5. Molla integrata
    per il ritorno in posizione
  6. Attacco aria
    favorisce la spinta e il rilascio del pezzo
  7. Alimentazione
    possibile su più lati (ST40)
  8. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto con ritorno a molla
  9. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli