GD540

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato a corsa lunga
Serie GD500

"Il Piatto"

  • Altezza ridotta grazie alla trasmissione orizzontale
    Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
  • Guida scanalata a T sperimentata
    Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia40 [mm]
Forza di presa in chiusura2480 [N]
Forza di presa in apertura2480 [N]
Tempo di chiusura0.35 [s]
Tempo di apertura0.35 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo440 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso22 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  3. Fissaggio e posizionamento
  4. Ganascia
    rettificata, in acciaio temprato fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Disco a camme
    sincronizza il movimento delle ganasce
  7. Azionamento
    tre cilindri pneumatici a doppio effetto
  8. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo