DEV08

Valvole di scarico rapido
Serie DEV

  • Per una maggiore velocità dei pistoni
  • Per ottenere uno scarico rapido, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria del cilindro
Dati tecnici
Tubo di collegamento Ø esterno8 [mm]
Pressione di esercizio mass.10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-5 ... +50 [°C]
Flusso durante la ventilazione250 [Nl/min]
Flusso durante lo sfiato500 [Nl/min]
Peso0.015 [kg]