MGP804NC

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

"Il Performante"

  • Più del 40% di potenza rispetto al benchmark
    L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli
  • Fino al 50% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'uso flessibile anche con una dinamica elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia4 [mm]
Forza di presa in chiusura90 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla30 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.04 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,05 [kg]
Lunghezza ganascia mass.50 [mm]
Ripetibilità +/-0.025 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo2.5 [cm³]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.058 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici