GVM3

Einschraub-Tülle
Serie GV
- Zur Montage mit Schlauchschellen
- Gerade Ausführung
Technische Daten
Anschlussgewinde | M3 |
Innen-Ø Anschlussschlauch | 3 [mm] |
Länge | 9.9 [mm] |
Anschlussgewinde | M3 |
Innen-Ø Anschlussschlauch | 3 [mm] |
Länge | 9.9 [mm] |