MCPS0901A
Serie MCPS
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | mostra variante |
Bosch Rexroth | R044… (sfera miniatura) | 9 | R0442..9/M3 | mostra variante |
Bosch Rexroth | R044… (sfera miniatura) | 9 | R0444..9/M3 | mostra variante |
NB | SEB | 9 | A | mostra variante |
NB | SEB | 9 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 9 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 9 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | A | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | AY | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 9 | BYM | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | mostra variante |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | mostra variante |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | mostra variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | mostra variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | mostra variante |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | mostra variante |
THK | RSR | 9 | RSR..N | mostra variante |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 80 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 52.5 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 200 [N] |
Peso | 0.083 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante