MCPS1701B-LP
Serie MCPS
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostra variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostra variante |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | mostra variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | mostra variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 145 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 525 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 330 [N] |
Peso | 0.16 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante