SPN112E6SD-B

Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie Standard

"L'economio"

  • Concentrazione sulle funzioni basilari
  • Serraggio tramite segmenti di serraggio
  • Collegamento PLUS
  • Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
  • Due protezioni integrate antitorsione
  • A scelta con chiusura automatica
Equipaggiamento/Opzioni
  • Supporti di coppia
  • Acciaio inossidabile
  • Accoppiamento geometrico
  • Temprato
  • Perni compatibili con sistema di riferimento
  • Bassa altezza d'ingombro
  • Collegamento PLUS
  • Pneumatici
  • Ripetibilità
  • Collegamento senza tubi flessibili
  • Chiusura automatica
Dati tecnici
Forza di tenuta mass.M10/M12
Pressione di esercizio6 ... 7 [bar]
Forza di trazione6.0 [kN]
Forza di trazione con collegamento PLUS15.0 [kN]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Antitorsione
Collegamento PLUS
Funzione di soffiaggioNo
Controllo appoggioNo
Sigillatura appoggio
Ripetibilità0.005 [mm]
MaterialeAcciaio inossidabile temprato
Peso1.5 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa
  2. Perni di bloccaggio
  3. Coperchio
  4. Pistone di serraggio
  5. Segmenti di serraggio
  6. Gruppo molle
  7. Supporto del momento torcente/antitorsione