SPZ112BS10-B

Schwertbolzen
Technische Daten
Bauart | Schwertbolzen |
Gewicht | 0.081 [kg] |
Gewinde | M10 |
Gewinde Mx | M8 |
SW | 20 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |
Bauart | Schwertbolzen |
Gewicht | 0.081 [kg] |
Gewinde | M10 |
Gewinde Mx | M8 |
SW | 20 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |