Expired model GD1716NC-B

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. permanentmagneet
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers