GPP5016NC-AL-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide / 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
    Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-slangleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande gebruikshandleiding.
Uitrusting/opties
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Sperlucht
  • Grote slag / veer sluitend
  • 15 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Aluminum Linear Guide
Technische gegevens
Slag per vinger16 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten2860 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.770 [N]
Sluittijd0.11 [s]
Openingstijd0.24 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.3.5 [kg]
Lengte grijpvinger max.210 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +90 [°C]
Cilindervolume per cyclus332 [cm³]
4
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
CorrosiewerendNee
Gewicht3.6 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk Ook verkrijgbaar in de variant staal / aluminium
  4. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  5. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  6. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek
  8. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  9. Dubbele lipafdichting
    IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten

SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016