GD50

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD

"De flexibele"

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
    Met slechts één type grijper dekt u talrijke toepassingen af
  • Grijpvingers inbegrepen
    Vermindert uw ontwerpkosten, productiekosten en de tijd tot ingebruikname
  • Traploze slaginstelling
    Via de optioneel verkrijgbare slagbegrenzing kunt u de slag individueel aan uw toepassing aanpassen, positieafvraag is ook mogelijk
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger120 [°]
Grijpdiameter bij sluiten min.9 [mm]
Grijpdiameter bij sluiten max.62 [mm]
Grijpdiameter bij openen min.21 [mm]
Grijpdiameter bij openen max.74 [mm]
Grijpmoment bij sluiten9 [Nm]
Grijpmoment tijdens openen9 [Nm]
Sluittijd0.09 [s]
Openingstijd0.09 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+60 [°C]
Cilindervolume per cyclus102 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht2.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Grijpbeweging op roterende baan
    voor verschillende werkstukdiameters
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. planeetoverbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  4. Standaardpen als grijpervinger
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Energievoorziening
    radiaal en axiaal mogelijk
  8. Asoverstek
    Voor de montage van accessoires zoals ondervragingssensoren