VE10-B
Separators
Serie VE
- Mechanische geforceerde besturing
Garandeert de procesbetrouwbaarheid van uw toepassing, aangezien slechts één werkstuk tegelijk kan worden afgescheiden en doorgevoerd - Hier beslist u zelf!
Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze! - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per plunjer | 10 [mm] |
Kracht bij uitschuiven | 40 [N] |
Kracht bij inschuiven | 30 [N] |
Zelfremmend | Mechanisch |
Cyclustijd | 0.04 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 3 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.16 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Vierkantgeleiding
Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten - Plunjer
van gehard roestvrij staal - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger - vergrendeling
Geïntegreerde, geforceerde besturing - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Geïntegreerde sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren