Separators
Serie VE
- Mechanische geforceerde besturing
Garandeert de procesbetrouwbaarheid van uw toepassing, aangezien slechts één werkstuk tegelijk kan worden afgescheiden en doorgevoerd - Hier beslist u zelf!
Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze! - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Maat: VE10 | ||||
Bestelnr. | Slag per plunjer | Kracht bij uitschuiven | Kracht bij inschuiven | |
---|---|---|---|---|
VE10-B | 10 [mm] | 40 [N] | 30 [N] | |
Maat: VE14 | ||||
Bestelnr. | Slag per plunjer | Kracht bij uitschuiven | Kracht bij inschuiven | |
VE14-B | 20 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Maat: VE15 | ||||
Bestelnr. | Slag per plunjer | Kracht bij uitschuiven | Kracht bij inschuiven | |
VE15-B | 40 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Maat: VE22 | ||||
Bestelnr. | Slag per plunjer | Kracht bij uitschuiven | Kracht bij inschuiven | |
VE22-B | 30 [mm] | 220 [N] | 170 [N] | |
Maat: VE23 | ||||
Bestelnr. | Slag per plunjer | Kracht bij uitschuiven | Kracht bij inschuiven | |
VE23-B | 60 [mm] | 220 [N] | 170 [N] |
- Vierkantgeleiding
Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten - Plunjer
van gehard roestvrij staal - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger - vergrendeling
Geïntegreerde, geforceerde besturing - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Geïntegreerde sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren