WWR1160F

Werktuigwisselaar
Serie WWR1000

  • Veilige houvast in geval van drukval
    Een redundant systeem, gecreëerd door de combinatie van veermechanisme en mechanische zelfremming, garandeert u een veilige machine
  • Handlinggewichten tot een ton
    Zelfs met de grootste robots kunt u met deze wisselaar op een procesveilige manier geautomatiseerde wisselprocessen uitvoeren
  • Onuitputtelijke verscheidenheid van mediaoverdragers
    Welk medium u ook wilt overdragen, wij hebben al veel geïmplementeerd en zullen ook voor u de juiste oplossing vinden!
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 160
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Energie-overdracht vloeibaaroptioneel
Zelfremming bij vergrendelingMechanisch
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y3.0 [mm]
Bedrijfsdruk6 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus48 [cm³]
Gewicht8.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Centreerpin
    Anti-rotatie-voorziening en positionering voor losse delen
  3. Los deel
    Voor montage aan de werktuigzijde
  4. vergrendelingsbout
    Aangepast aan de vergrendelingshuls
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Geïntegreerde veer
    Energieopslag in geval van drukval
  7. Zuigerpositiebepaling
    via inductieve naderingsschakelaar
  8. vergrendelingshuls
  9. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  10. Bevestiging energie-element