ALSR1-1200

Technische gegevens
BouwwijzeAflegstation
Gewicht6.2 [kg]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y3.0 [mm]
BouwmaatWWR1000-ALSR
Aanbevolen handlinggewicht500 [kg]
Fa5000 [N]
LABS-vrijJa
Mr300 [Nm]
My1000 [Nm]
Geschikt voor maatWWR1160L / WWR1200L
REACH-conformJa
RoHS-conformJa