NJ8-E2S-17
Inductieve naderingsschakelaar
Serie NJ
Technische gegevens
Bouwwijze | Inductieve naderingsschakelaar |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP68 |
Aansluitingstype | Connector |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Aantrekmoment | 8.00 [Nm] |
Bouwmaat | WWR1000-NJ |
Nominale bedrijfsspanning | 24 [V DC] |
Nominale bedrijfsstroom | 200 [mA] |
Nominale isolatiespanning | 250 [V AC] |
Nominale kortsluitstroom | 100 [A] |
Nominale werkafstand Sn | 2.00 [mm] |
Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
Bedrijfsspanning min. | 10 [V DC] |
Bedrijfsspanningsweergave | Nee |
Bedrijfstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +70 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | -25 [°C] |
Installatietype | vlak |
Elektrische uitvoering | DC, gelijkspanning |
Functieweergave | Ja |
Behuizingsmateriaal | Roestvrij staal |
Beveiligde schakelafstand Sa | 1,60 [mm] |
Basisnorm | IEC 60947-5-2 |
Hysterese | 15% van Sr |
Kortsluitvast | Ja |
LABS-vrij | Ja |
Belastingscapaciteit max. | 0,500 [μF] |
Nullaststroom ongedempt max. | 3 [mA] |
REACH-conform | Ja |
Werkelijke schakelafstand Sr | 2 [mm] |
Restrimpeling max. | 15 [%] |
RoHS-conform | Ja |
Schakeluitgang | PNP |
Schakelfrequentie | 1500 [Hz] |
Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Spanningsverlies | 2,5 [V] |
Omgevingstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
Polariteitsbescherming | Ja |
Materiaal van het actieve oppervlak | PBT |
Herhaalbaarheid | 5,0 [%] |
Goedkeuring | CE |
STE |