Expired model GP1224NO
Pinzas paralelas
Serie GP1200
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Ajuste del recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guia plana estanca
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Soporte de detector ajustable
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados