NJ6.5-E2-01

Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Datos técnicos
Sensor-Ø6.5 [mm]
Distancia de detección asegurada Sa1,20 [mm]
Distancia de actuación asignada Sn1.50 [mm]
Distancia de actuación real Sr1.5 [mm]
Temperatura ambiente-40 ... +85 [°C]
Salida de conmutaciónPNP
Función de conmutaciónContacto NA
Tensión de servicio mín.10 [V DC]
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio asignada24 [V DC]
Corriente de servicio asignada200 [mA]
Corriente nominal condicional de cortocircuito100 [A]
Capacidad de carga máx.1 [μF]
Corriente en vacío atenuada máx.7 [mA]
Corriente en vacío no atenuada máx.2 [mA]
Ondulación residual máx.10 [%]
Versión eléctricaCC, corriente continua
Frecuencia de conmutación5000 [Hz]
Caída de la tensión2,5 [V]
Profunidad30.0 [mm]
Tipo de conexiónCable
Número de conductores x sección de conductor3x0.14 [mm²]
Cable-Ø D3.0 [mm]
Longitud de cable5 [m]
Tipo de montajeenrasado
Resistente a cortocircuitos
Seguridad contra polarización inversa
Longitud de sujeción28,7 [mm]
Material de la carcasaAcero inoxidable
Material de la superficie activaPBT
Material de revestimiento del cablePUR
CertificaciónCE
Norma básicaIEC 60947-5-2
Protección según IEC 60529IP68
Indicación de funcionamiento
Indicación de tensión de servicioNo