PHE16X15NWAS-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo28 [J]
Velocidad de impacto mín.3.0 [m/s]
Velocidad de impacto máx.5.0 [m/s]
RoscaM16X1.5
Carrera12 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo50000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia30 [J]
Grado de durezaSupersoft
Cabezalcon cabezal de acero
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.3.5 [kN]
Par de apriete de la contratuerca20 [Nm]
Peso81 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.7 [N]
Fuerza de retorno máx.11 [N]
Tiempo de reposición máx.0.3 [s]
ProtecciónRascador (NBR)
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1